Valikko Haku

Nippuside 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Musta

Säänkestävä nippuside, joka sisältää erityistä UV-säteilyltä suojaavaa lisäainetta ja pidentää siten tuotteen käyttöikää.
Essentra tuotenumero:

10245347

Valmistajan tuotenumero:

460249

28063 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0186 €
1000 - 1999 0,0177 €
2000 + 0,0168 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

1,86 €

100 x 0,0186 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Pinnoittamaton
Väri Musta
Kannan tyyppi Soikea kanta
Reiän tyyppi No Screw Hole
Erityisominaisuudet Säänkestävä
Silmukan vähimmäisvetolujuus 8.0 kg
Kokonaispituus 120.0 mm
Kokonaisleveys 2.5 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä