Valikko Haku

Nippuside 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Musta

Säänkestävä nippuside, joka sisältää erityistä UV-säteilyltä suojaavaa lisäainetta ja pidentää siten tuotteen käyttöikää.
Essentra tuotenumero:

10245545

Valmistajan tuotenumero:

460269

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0829 €
1000 - 1999 0,079 €
2000 + 0,0748 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

8,29 €

100 x 0,0829 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Pinnoittamaton
Väri Musta
Kannan tyyppi Soikea kanta
Reiän tyyppi Ei ruuvin reikää
Erityisominaisuudet Säänkestävä
Silmukan vähimmäisvetolujuus 22.0 kg
Kokonaispituus 280.0 mm
Kokonaisleveys 4.8 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä