Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,2467 € - 31,5303 € | 1 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
27,8475 € - 36,2263 € | 123 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1036 € - 0,1151 € | 5570 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
0,1163 € - 0,1296 € | 22200 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1752 € - 0,1957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,2286 € - 0,256 € | 200 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
27,8475 € - 36,2263 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.5 mm
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
30,9416 € - 40,2789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.5 mm
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1107 € - 0,123 € | 3646 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,3997 € - 0,4408 € | 6520 Varastossa |
M8
|
1.25 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,7708 € - 0,8556 € | 905 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1547 € - 0,1725 € | 37919 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1848 € - 0,2039 € | 12014 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,1642 € - 0,1834 € | 10258 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,6544 € - 0,7256 € | 3204 Varastossa |
M8
|
1.25 mm
|
Väritön
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,3039 € - 0,3368 € | 18771 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,2122 € - 0,2354 € | 4092 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
1,9988 € - 3,2173 € | 75 Varastossa |
M6
|
|
Väritön
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,0996 € - 0,1848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
|
Väritön
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
0,271 € - 0,5038 € | 100 Varastossa |
M6
|
|
Väritön
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa