Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - muovi

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
547 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väli/TPI Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0321 € - 0,0397 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Väritön
Nailon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0329 € - 0,0406 € 299 Varastossa
M2 x 0.4
0.4 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0326 € - 0,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
0.4 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0329 € - 0,0406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1514 € - 0,187 € 1362 Varastossa
M6 x 1.0
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0335 € - 0,0414 € 2000 Varastossa
M2 x 0.4
0.4 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0337 € - 0,0417 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,209 € - 0,2581 € 977 Varastossa
M10 x 1.5
1.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0641 € - 0,0792 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0329 € - 0,0406 € 9378 Varastossa
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0326 € - 0,0403 € 984 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0337 € - 0,0417 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2707 € - 0,3342 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
1.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0983 € - 0,1214 € 500 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0321 € - 0,0396 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0335 € - 0,0414 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0322 € - 0,0398 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0337 € - 0,0417 € 5276 Varastossa
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0326 € - 0,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
0.45 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0321 € - 0,0397 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
0.4 mm
Väritön
Nailon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • / 28
Kuusiokantaruuvi M2.5 x 0.45 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295236

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M2 x 0.4 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294550

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
299 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    3.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M2 x 0.4 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294635

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    3.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296011

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M6 x 1.0 70.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298190

Hinta-alue
0,187 € - 0,1514 €

Varastotasot
1362 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M2 x 0.4 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294574

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    3.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M2.5 x 0.45 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295267

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 x 1.5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10299142

Hinta-alue
0,2581 € - 0,209 €

Varastotasot
977 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 x 1.0 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298183

Hinta-alue
0,0792 € - 0,0641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M2.5 x 0.45 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295250

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
9378 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296004

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M3 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296042

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M10 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10299210

Hinta-alue
0,3342 € - 0,2707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M6 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298329

Hinta-alue
0,1214 € - 0,0983 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M3 x 0.5 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295977

Hinta-alue
0,0396 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M2.5 x 0.45 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295342

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M2.5 x 0.45 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295304

Hinta-alue
0,0398 € - 0,0322 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M2.5 x 0.45 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295359

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0337 €

Varastotasot
5276 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M2.5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295311

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M2 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294611

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    3.2 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6