Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - muovi

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
547 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väli/TPI Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,081 € - 0,1001 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0455 € - 0,0561 € 1500 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0607 € - 0,0749 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0389 € - 0,0481 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0446 € - 0,0551 € 1000 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0546 € - 0,0674 € 1450 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0641 € - 0,0792 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0625 € - 0,0772 € 345 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0951 € - 0,1174 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0357 € - 0,044 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0501 € - 0,0619 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0353 € - 0,0436 € 746 Varastossa
M3.5
0.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0323 € - 0,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
0.4 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0395 € - 0,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2176 € - 0,2687 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
1.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0462 € - 0,0571 € 2000 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0691 € - 0,0853 € 130 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1362 € - 0,1681 € 1000 Varastossa
M8
1.25 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2655 € - 0,3277 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
1.25 mm
Väritön
Nailon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1798 € - 0,222 € 258 Varastossa
M8
1.25 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • / 28
Kuusiokantaruuvi M5 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297568

Hinta-alue
0,1001 € - 0,081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297605

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0455 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M5 x 0.8 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297643

Hinta-alue
0,0749 € - 0,0607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 x 0.8 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297575

Hinta-alue
0,0481 € - 0,0389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297612

Hinta-alue
0,0551 € - 0,0446 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297629

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0546 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M6 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298206

Hinta-alue
0,0792 € - 0,0641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M6 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298244

Hinta-alue
0,0772 € - 0,0625 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M6 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298282

Hinta-alue
0,1174 € - 0,0951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M4 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297018

Hinta-alue
0,044 € - 0,0357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M4 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297063

Hinta-alue
0,0619 € - 0,0501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M3.5 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10296578

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0353 €

Varastotasot
746 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M2 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294628

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    3.2 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M5 x 0.8 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10297599

Hinta-alue
0,0488 € - 0,0395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10299180

Hinta-alue
0,2687 € - 0,2176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298220

Hinta-alue
0,0571 € - 0,0462 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M6 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298268

Hinta-alue
0,0853 € - 0,0691 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M8 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298756

Hinta-alue
0,1681 € - 0,1362 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M8 70.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298817

Hinta-alue
0,3277 € - 0,2655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
Kuusiokantaruuvi M8 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298732

Hinta-alue
0,222 € - 0,1798 €

Varastotasot
258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6