Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0707 € - 0,0788 € | 21945 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0633 € - 0,0703 € | 14219 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0728 € - 0,0811 € | 2766 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0613 € - 0,0683 € | 6735 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0613 € - 0,0681 € | 12799 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0718 € - 0,0796 € | 14595 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10040089 | 0,0647 € - 0,072 € | 3472 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|
| 5,2984 € - 7,4752 € | 90 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,3651 € - 9,4878 € | 152 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 10,8295 € - 14,1017 € | 84 Varastossa |
M8
|
1.3 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 12,3766 € - 16,1006 € | 46 Varastossa |
M8
|
1.3 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,0042 € - 22,1657 € | 70 Varastossa |
M8
|
1.3 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 27,8475 € - 36,2263 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.5 mm
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 30,9416 € - 40,2789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.5 mm
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | 3646 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4504 € - 0,4983 € | 21022 Varastossa |
M8
|
1.25 mm
|
Väritön
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,0172 € - 1,1308 € | 4500 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1347 € - 0,1492 € | 11954 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1793 € - 0,1998 € | 15003 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2423 € - 0,271 € | 20237 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa