Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,034 € - 0,042 € | 1232 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | 2496 Varastossa |
M2 x 0.4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.583 in
14.8 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.11 in
2.8 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 2000 Varastossa |
M2 x 0.4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 460 Varastossa |
M2.5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0397 € - 0,049 € | 2000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.587 in
40.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 105 Varastossa |
M2.5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 3222 Varastossa |
M2
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.346 in
8.8 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2142 € - 0,2645 € | 114 Varastossa |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 1000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0628 € - 0,0775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,067 € - 0,0827 € | 50 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
1.248 in
31.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | 37000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.539 in
13.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0648 € - 0,0801 € | 40 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1843 € - 0,2276 € | 1000 Varastossa |
M8 x 1.25
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa