Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 40.3 mm Nailon 6/6 Väritön

Nailon 6/6 M3x.5 litteä upotettu uritettu koneruuvi
Essentra tuotenumero:

10295885

Valmistajan tuotenumero:

50M030050H042

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,049 €
5000 - 19999 0,0441 €
20000 + 0,0397 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

49,00 €

1000 x 0,049 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 1.7 mm
Kierteen pituus 40.3 mm
Kierrekoko M3 x 0.5
Väri Väritön
Valmis Ei pinnoitetta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Litteä uppokanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot DIN 963, NF E 25-123
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot NF E 25-123
Tekniset tiedot DIN 963

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä