Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2063 € - 0,3774 € | 900 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2961 € - 1,0089 € | 42 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1272 € - 0,1768 € | 1000 Varastossa |
M3
|
Musta
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0686 € - 0,1163 € | 50 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 2,0348 € - 3,6205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Väritön
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.193 in
30.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3578 € - 1,2194 € | 1025 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3718 € - 1,2714 € | 325 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,282 € - 0,515 € | 10 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1515 € - 0,2764 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2118 € - 0,3859 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
DIN 963
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,9121 € - 2,6663 € | 200 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
DIN 963
|
Nailon
|
2.165 in
55.0 mm
|
Ristipäinen kanta