Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 8.7 mm Nailon 6/6 Väritön

Värittömästi nailonista valmistettu ristipäinen uppokantaruuvi on kevyt kiinnike, jolla on lukuisia käyttökohteita eri aloilla. Nailon takaa mekaanisen lujuuden ja eristysominaisuuksien hyvän tasapainon.
Essentra tuotenumero:

10298121

Valmistajan tuotenumero:

50M060100I012

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0775 €
5000 - 19999 0,0697 €
20000 + 0,0628 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

77,50 €

1000 x 0,0775 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan minimihalkaisija 10.9 mm
Kannan maksimihalkaisija 12.6 mm
Kannan korkeus 3.3 mm
Kierteen pituus 8.7 mm
Kierrekoko M6 x 1.0
Väri Väritön
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Litteä uppokanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä