Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 14.8 mm Nailon 6/6 Väritön

Nylon 6/6 M2x.4 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Essentra tuotenumero:

10294505

Valmistajan tuotenumero:

50M020040H016

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0424 €
5000 - 19999 0,0382 €
20000 + 0,0343 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

42,40 €

1000 x 0,0424 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan korkeus 1.2 mm
Kierteen pituus 14.8 mm
Kierrekoko M2 x 0.4
Väri Väritön
Valmis Ei pinnoitetta
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Litteä uppokanta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tekniset tiedot DIN 963, NF E 25-123
Tullinimike 3926909790
Tekniset tiedot DIN 963
Tekniset tiedot NF E 25-123

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä