Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0414 € |
5000 - 19999 | 0,0372 € |
20000 + | 0,0335 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimum Head Diameter | 4.4 mm |
---|---|
Minimum Head Diameter | 0.173 in |
Maximum Head Diameter | 5.5 mm |
Maximum Head Diameter | 0.217 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Thread Size | M2.5 |
Colour | Natural |
Finish | No Finish |
Drive Type | Slotted Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Flat Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifications | DIN 963, NF E 25-123 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa