Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0346 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1887 € - 0,233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,038 € - 0,047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | 4964 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0635 € - 0,0784 € | 2000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0362 € - 0,0446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.697 in
17.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | 5965 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 1000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 63 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | 626 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 1000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,053 € - 0,0654 € | 8012 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.272 in
32.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 4825 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 10294475 | 0,0334 € - 0,0413 € | 41983 Varastossa |
M2 x 0.4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.268 in
6.8 mm
|
Urallinen kanta
|
|
| 0,0334 € - 0,0413 € | 1797 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0424 € - 0,0524 € | 598 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0609 € - 0,0753 € | 1322 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 9900 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Ristipäinen kanta