Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.
Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Musta, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1000, SR1111, SRF0020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5161 € - 0,5736 € | 8004 Varastossa |
3.358 in
85.3 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
3.264 in
82.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,044 € - 0,1124 € | 11400 Varastossa |
0.587 in
14.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,716 € - 1,9752 € | 580 Varastossa |
3.72 in
94.5 mm
|
4.079 in
103.6 mm
|
3.961 in
100.6 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,219 € - 0,5807 € | 18100 Varastossa |
1.858 in
47.2 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0408 € - 0,0529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,046 € - 0,1167 € | 8500 Varastossa |
0.654 in
16.6 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0287 € - 0,0715 € | 3000 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,9715 € - 4,9164 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.142 in
156.0 mm
|
6.587 in
167.3 mm
|
6.39 in
162.3 mm
|
5.976 in
151.8 mm
|
6.252 in
158.8 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1615 € - 0,3996 € | 150 Varastossa |
1.807 in
45.9 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0273 € - 0,0594 € | 75733 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0381 € - 0,0864 € | 60300 Varastossa |
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1409 € - 0,1409 € | 8800 Varastossa |
1.63 in
41.4 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4079 € - 0,4079 € | 42000 Varastossa |
2.539 in
64.5 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
2.583 in
65.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4257 € - 0,4449 € | 43063 Varastossa |
2.492 in
63.3 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.748 in
69.8 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 9,2551 € - 9,2551 € | 87 Varastossa |
11.929 in
303.0 mm
|
13.051 in
331.5 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.701 in
297.2 mm
|
12.346 in
313.6 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 2,0399 € - 4,3414 € | 30 Varastossa |
7.339 in
186.4 mm
|
7.941 in
201.7 mm
|
7.65 in
194.3 mm
|
7.26 in
184.4 mm
|
7.559 in
192.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,1295 € - 2,7026 € | 2320 Varastossa |
3.673 in
93.3 mm
|
4 in
101.6 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.728 in
94.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,3198 € - 2,7716 € | 3775 Varastossa |
4.909 in
124.7 mm
|
5.5 in
139.70 mm
|
5.091 in
129.3 mm
|
5.008 in
127.2 mm
|
4.831 in
122.7 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1178 € - 0,273 € | 103650 Varastossa |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,9304 € - 4,9164 € | 2550 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
|
6.039 in
153.4 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa