Valikko Haku

Kartiosuojat ja -tulpat LDPE - PIR 14.9 mm 16.4 mm Punainen

Tämä punainen korkki ja tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Sen varressa on 6 uraa, jotka takaavat tiukan kiinnityksen, kun sitä käytetään tulppana. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Essentra tuotenumero:

10085059

Valmistajan tuotenumero:

12481

16400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1124 €
5000 + 0,044 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

56,20 €

500 x 0,1124 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 21.0 mm
d1 14.9 mm
d2 16.4 mm
d3 13.5 mm
d4 14.5 mm
h 11.5 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Tullinimike 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä