Valikko Haku

Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 303.0 mm 319.0 mm Sininen

Sininen LDPE-kartiokorkki ja -tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Essentra tuotenumero:

10206744

Valmistajan tuotenumero:

133

87 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 + 9,2551 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

277,65 €

30 x 9,2551 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 331.5 mm
d1 303.0 mm
d2 319.0 mm
d3 297.2 mm
d4 313.6 mm
h 51.6 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä