10085516
12573
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 99 | 2,0245 € |
| 100 - 999 | 0,8139 € |
| 1000 - 1999 | 0,7718 € |
| 2000 + | 0,7339 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 4.079 in |
|---|---|
| D | 103.6 mm |
| d1 | 94.5 mm |
| d1 | 3.72 in |
| d2 | 3.961 in |
| d2 | 100.6 mm |
| d3 | 91.0 mm |
| d3 | 3.583 in |
| d4 | 97.0 mm |
| d4 | 3.819 in |
| h | 34.5 mm |
| h | 1.358 in |
| Väri | Punainen |
| Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
| Tyyppi | 2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiaali | LDPE - PIR |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa