Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - vakio

Varastossa

Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.

  • Tulpan muotoilu soveltuu moniin sisä- ja ulkohalkaisijoihin.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikan järjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja lääketieteen aloilla.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Musta, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1000, SR1111, SRF0020

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
323 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 D d2 d3 d4 h Tyyppi Osta
1,7524 € - 1,8482 € 100 Varastossa
146.8 mm
159.5 mm
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
33.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,7461 € - 0,7461 € 11530 Varastossa
92.1 mm
100.0 mm
97.0 mm
88.3 mm
94.0 mm
32.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,0387 € - 0,0966 € 112932 Varastossa
11.5 mm
16.7 mm
13.0 mm
10.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
2 - 3-tiekulma
11,5552 € - 11,5552 € 88 Varastossa
336.6 mm
358.1 mm
345.4 mm
330.2 mm
340.3 mm
51.6 mm
2 - 3-tiekulma
2,6286 € - 6,6702 € 950 Varastossa
174.8 mm
194.8 mm
178.6 mm
176.5 mm
172.7 mm
13.5 mm
2 - 3-tiekulma
3,1078 € - 3,1078 € 777 Varastossa
220.2 mm
231.9 mm
221.7 mm
217.2 mm
219.0 mm
38.9 mm
2 - 3-tiekulma
2,0399 € - 4,3414 € 340 Varastossa
194.6 mm
206.3 mm
199.1 mm
192.5 mm
197.1 mm
26.2 mm
2 - 3-tiekulma
0,029 € - 0,0647 € 81150 Varastossa
9.4 mm
14.0 mm
10.8 mm
7.7 mm
9.3 mm
8.5 mm
2 - 3-tiekulma
0,0362 € - 0,0803 € 233278 Varastossa
12.1 mm
17.5 mm
13.9 mm
10.6 mm
12.3 mm
11.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,0513 € - 0,1299 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
24.6 mm
20.9 mm
17.1 mm
19.3 mm
14.3 mm
2 - 3-tiekulma
0,0693 € - 0,4526 € 123500 Varastossa
9.1 mm
15.1 mm
10.9 mm
7.6 mm
9.2 mm
9.5 mm
3
0,0668 € - 0,1601 € 71860 Varastossa
15.5 mm
21.4 mm
17.7 mm
13.9 mm
16.1 mm
12.7 mm
3
0,1234 € - 0,3938 € 19500 Varastossa
8.4 mm
12.7 mm
9.3 mm
6.8 mm
7.6 mm
5.6 mm
3
0,0638 € - 0,1621 € 2907 Varastossa
13.5 mm
19.1 mm
15.7 mm
11.9 mm
14.1 mm
11.8 mm
3
0,0646 € - 0,1638 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.3 mm
14.4 mm
12.7 mm
3
0,1133 € - 0,2714 € 12600 Varastossa
25.5 mm
33.3 mm
29.1 mm
23.8 mm
27.4 mm
19.1 mm
3
0,068 € - 0,163 € 15500 Varastossa
16.3 mm
22.2 mm
18.5 mm
14.6 mm
16.8 mm
12.7 mm
3
0,0667 € - 0,4149 € 11500 Varastossa
7.6 mm
13.5 mm
9.3 mm
5.9 mm
7.7 mm
9.5 mm
3
0,0732 € - 0,4729 € 38000 Varastossa
5.3 mm
9.5 mm
6.8 mm
3.2 mm
4.9 mm
9.5 mm
3
0,0702 € - 0,1679 € 6300 Varastossa
19.1 mm
26.2 mm
21.5 mm
17.4 mm
19.7 mm
15.9 mm
3
  • / 17
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 146.8 mm 151.0 mm Punainen

10070635

Hinta-alue
1,8482 € - 1,7524 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 92.1 mm 97.0 mm Punainen

10069974

Hinta-alue
0,7461 € - 0,7461 €

Varastotasot
11530 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    100.0 mm
  • d1
    92.1 mm
  • d2
    97.0 mm
  • d3
    88.3 mm
  • d4
    94.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 11.5 mm 13.0 mm Punainen

10069035

Hinta-alue
0,0966 € - 0,0387 €

Varastotasot
112932 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    10.0 mm
  • d4
    11.5 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 336.6 mm 345.4 mm Sininen

10215074

Hinta-alue
11,5552 € - 11,5552 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    358.1 mm
  • d1
    336.6 mm
  • d2
    345.4 mm
  • d3
    330.2 mm
  • d4
    340.3 mm
LDPE Kartiosuojat ja -tulpat 174.8 mm 178.6 mm Sininen 2

10159101

Hinta-alue
6,6702 € - 2,6286 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    194.8 mm
  • d1
    174.8 mm
  • d2
    178.6 mm
  • d3
    176.5 mm
  • d4
    172.7 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 220.2 mm 221.7 mm Sininen

10202432

Hinta-alue
3,1078 € - 3,1078 €

Varastotasot
777 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    231.9 mm
  • d1
    220.2 mm
  • d2
    221.7 mm
  • d3
    217.2 mm
  • d4
    219.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 194.6 mm 199.1 mm Sininen

10187630

Hinta-alue
4,3414 € - 2,0399 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    206.3 mm
  • d1
    194.6 mm
  • d2
    199.1 mm
  • d3
    192.5 mm
  • d4
    197.1 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 9.4 mm 10.8 mm Punainen

10070536

Hinta-alue
0,0647 € - 0,029 €

Varastotasot
81150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.4 mm
  • d2
    10.8 mm
  • d3
    7.7 mm
  • d4
    9.3 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 12.1 mm 13.9 mm Punainen

10069868

Hinta-alue
0,0803 € - 0,0362 €

Varastotasot
233278 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.6 mm
  • d4
    12.3 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 18.5 mm 20.9 mm Punainen

10069752

Hinta-alue
0,1299 € - 0,0513 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.9 mm
  • d3
    17.1 mm
  • d4
    19.3 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 9.1 mm 10.9 mm Sininen

10309667

Hinta-alue
0,4526 € - 0,0693 €

Varastotasot
123500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.9 mm
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.2 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 15.5 mm 17.7 mm Sininen

10221341

Hinta-alue
0,1601 € - 0,0668 €

Varastotasot
71860 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.4 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 8.4 mm 9.3 mm Sininen

10309131

Hinta-alue
0,3938 € - 0,1234 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    7.6 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 13.5 mm 15.7 mm Sininen

10216811

Hinta-alue
0,1621 € - 0,0638 €

Varastotasot
2907 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.7 mm
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.1 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 14.0 mm 16.1 mm Sininen

10218259

Hinta-alue
0,1638 € - 0,0646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.3 mm
  • d4
    14.4 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 25.5 mm 29.1 mm Sininen

10241806

Hinta-alue
0,2714 € - 0,1133 €

Varastotasot
12600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.5 mm
  • d2
    29.1 mm
  • d3
    23.8 mm
  • d4
    27.4 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 16.3 mm 18.5 mm Sininen

10221389

Hinta-alue
0,163 € - 0,068 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.3 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    14.6 mm
  • d4
    16.8 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 7.6 mm 9.3 mm Sininen

10309124

Hinta-alue
0,4149 € - 0,0667 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    5.9 mm
  • d4
    7.7 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 5.3 mm 6.8 mm Sininen

10225356

Hinta-alue
0,4729 € - 0,0732 €

Varastotasot
38000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    6.8 mm
  • d3
    3.2 mm
  • d4
    4.9 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 19.1 mm 21.5 mm Sininen

10223246

Hinta-alue
0,1679 € - 0,0702 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.4 mm
  • d4
    19.7 mm