10085554
12577
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 99 | 4,9164 € |
| 100 + | 1,9715 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 6.587 in |
|---|---|
| D | 167.3 mm |
| d1 | 156.0 mm |
| d1 | 6.142 in |
| d2 | 162.3 mm |
| d2 | 6.39 in |
| d3 | 151.8 mm |
| d3 | 5.976 in |
| d4 | 6.252 in |
| d4 | 158.8 mm |
| h | 36.7 mm |
| h | 1.445 in |
| Väri | Punainen |
| Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
| Tyyppi | 2 - 3-tiekulma |
| Tullinimike | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa