Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.
The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.
Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1622 € - 0,2175 € | 1651 Varastossa |
|
|
||
| 0,5452 € - 0,6064 € | 242 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,2188 € - 0,2935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,215 € - 0,2883 € | 2905 Varastossa |
|
|
||
| 0,4648 € - 0,5516 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,2497 € - 0,336 € | 432 Varastossa |
|
|
||
| 0,5073 € - 0,5627 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,43 € - 0,5046 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,4038 € - 0,4256 € | 18 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,4771 € | 1385 Varastossa |
|
|
||
| 0,5248 € - 0,5837 € | 2293 Varastossa |
|
|
||
| 0,3167 € - 0,372 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,3128 € - 0,3682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,1596 € - 0,2137 € | 463 Varastossa |
|
|
||
| 0,126 € - 0,1599 € | 453 Varastossa |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2587 € - 0,3476 € | 82 Varastossa |
|
|
||
| 0,1085 € - 0,134 € | 26085 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,064 € | 2000 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0977 € - 0,1207 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | 26000 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm