Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.
The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.
Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3825 € - 0,4266 € | 3621 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 0,4949 € - 0,5489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,512 € - 0,5695 € | 3293 Varastossa |
|
|
||
| 10261934 | 0,2019 € - 0,2105 € | 583 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
| 0,123 € - 0,156 € | 1453 Varastossa |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5319 € - 0,5916 € | 442 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,4195 € - 0,4923 € | 699 Varastossa |
|
|
||
| 0,1557 € - 0,2085 € | 463 Varastossa |
|
|
||
| 0,3089 € - 0,363 € | 7197 Varastossa |
|
|
||
| 0,3052 € - 0,3592 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,3939 € - 0,4153 € | 46 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,4654 € | 785 Varastossa |
|
|
||
| 0,5817 € - 0,6457 € | 11103 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2135 € - 0,2863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,1582 € - 0,2122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,2524 € - 0,3391 € | 82 Varastossa |
|
|
||
| 0,2436 € - 0,3278 € | 432 Varastossa |
|
|
||
| 0,2097 € - 0,2813 € | 5864 Varastossa |
|
|
||
| 0,4534 € - 0,5381 € | 2481 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1143 € - 0,1412 € | 10131 Varastossa |
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa