Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

Varastossa

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
237 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Asennuskierteen pituus Materiaali Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,5941 € - 0,6599 € 3781 Varastossa
PG 9
Musta
2.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
6.0 mm
2,5159 € - 2,5159 € 723 Varastossa
PG16
Harmaa
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
11,9991 € - 11,9991 € 10 Varastossa
PG36
Harmaa
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
0,7644 € - 0,9317 € 337 Varastossa
PG9
Harmaa
2.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
0,5941 € - 0,6599 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 9
Musta
4.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
8.0 mm
0,4589 € - 0,6193 € 290 Varastossa
PG7
Harmaa
3.0 mm
8.0 mm
PA
6.5 mm
0,5106 € - 0,5654 € 28126 Varastossa
PG 7
Musta
2.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
5.0 mm
0,5941 € - 0,6599 € 38242 Varastossa
PG 9
Harmaa
4.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
8.0 mm
0,7242 € - 0,805 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 13.5
Harmaa
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
0,7242 € - 0,805 € 19080 Varastossa
PG 13.5
Musta
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
2,3274 € - 2,5876 € 368 Varastossa
PG 29
Musta
18.0 mm
12.0 mm
Nailon 6
25.0 mm
3,3269 € - 3,6828 € 488 Varastossa
PG 42
Musta
32.0 mm
14.0 mm
Nailon 6
38.0 mm
0,6483 € - 0,7865 € 5034 Varastossa
PG13.5
Harmaa
6.0 mm
9.0 mm
PA
12.0 mm
3,9259 € - 3,9259 € 34 Varastossa
PG29
Harmaa
12.0 mm
11.0 mm
PA
20.0 mm
0,5225 € - 0,7077 € 6878 Varastossa
M16
Harmaa
3.0 mm
8.0 mm
PA
10.0 mm
0,846 € - 1,3727 € 13630 Varastossa
M25
Harmaa
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
0,5225 € - 0,7077 € 278 Varastossa
M12
Harmaa
2.0 mm
8.0 mm
PA
5.0 mm
1,645 € - 2,0182 € 4487 Varastossa
M32
Harmaa
12.0 mm
10.0 mm
PA
21.0 mm
0,7406 € - 0,8228 € 30 Varastossa
PG 16
Musta
10.0 mm
10.0 mm
Nailon 6
14.0 mm
0,7023 € - 0,7803 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 11
Musta
5.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
10.0 mm
  • / 12
Kaapeliläpiviennit PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nailon 6 Musta

10263365

Hinta-alue
0,6599 € - 0,5941 €

Varastotasot
3781 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 6.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Harmaa

10152201

Hinta-alue
2,5159 € - 2,5159 €

Varastotasot
723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 14.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
Kaapeliläpiviennit PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Harmaa

10152270

Hinta-alue
11,9991 € - 11,9991 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.0 - 26.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    61.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Harmaa

10152355

Hinta-alue
0,9317 € - 0,7644 €

Varastotasot
337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 6.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nailon 6 Musta

10263358

Hinta-alue
0,6599 € - 0,5941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Harmaa

10152331

Hinta-alue
0,6193 € - 0,4589 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 mm
Kaapeliläpiviennit PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nailon 6 Musta

10263341

Hinta-alue
0,5654 € - 0,5106 €

Varastotasot
28126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263525

Hinta-alue
0,6599 € - 0,5941 €

Varastotasot
38242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263563

Hinta-alue
0,805 € - 0,7242 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Musta

10263396

Hinta-alue
0,805 € - 0,7242 €

Varastotasot
19080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nailon 6 Musta

10263457

Hinta-alue
2,5876 € - 2,3274 €

Varastotasot
368 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    18.0 - 25.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nailon 6 Musta

10263495

Hinta-alue
3,6828 € - 3,3269 €

Varastotasot
488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    32.0 - 38.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG13.5 Harmaa

10152195

Hinta-alue
0,7865 € - 0,6483 €

Varastotasot
5034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Harmaa

10152256

Hinta-alue
3,9259 € - 3,9259 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 20.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    53.0 mm
Kaapeliläpiviennit M16 3.0 mm 10.0 mm PA Harmaa

10152058

Hinta-alue
0,7077 € - 0,5225 €

Varastotasot
6878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 10.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit M25 8.0 mm 17.0 mm PA Harmaa

10152096

Hinta-alue
1,3727 € - 0,846 €

Varastotasot
13630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    8.0 - 17.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit;M12;Harmaa

10152034

Hinta-alue
0,7077 € - 0,5225 €

Varastotasot
278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
Kaapeliläpiviennit M32 12.0 mm 21.0 mm PA Harmaa

10152119

Hinta-alue
2,0182 € - 1,645 €

Varastotasot
4487 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.0 - 21.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nailon 6 Musta

10263419

Hinta-alue
0,8228 € - 0,7406 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 14.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nailon 6 Musta

10263372

Hinta-alue
0,7803 € - 0,7023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790