Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

Varastossa

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
237 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Asennuskierteen pituus Materiaali Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
2,6423 € - 2,9298 € 497 Varastossa
PG 36
Harmaa
22.0 mm
18.0 mm
Nailon 6
32.0 mm
0,6147 € - 0,6831 € 4195 Varastossa
PG 9
Harmaa
2.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
6.0 mm
0,7584 € - 0,8433 € 12656 Varastossa
PG 13.5
Harmaa
5.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
2,3411 € - 2,6012 € 675 Varastossa
PG 29
Harmaa
13.0 mm
18.0 mm
Nailon 6
20.0 mm
0,4175 € - 0,4641 € 152 Varastossa
M12
Musta
2.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
5.0 mm
1,1432 € - 1,2705 € 950 Varastossa
PG 21
Harmaa
9.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
16.0 mm
3,3269 € - 3,6828 € 339 Varastossa
PG 42
Harmaa
32.0 mm
18.0 mm
Nailon 6
38.0 mm
0,4819 € - 0,5353 € 8006 Varastossa
M16
Musta
2.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
6.0 mm
2,3411 € - 2,6012 € 552 Varastossa
PG 29
Harmaa
25.0 mm
18.0 mm
Nailon 6
28.0 mm
0,4175 € - 0,4641 € 25014 Varastossa
M12
Musta
3.0 mm
8.0 mm
Nailon 6
6.5 mm
0,6078 € - 0,6749 € 2748 Varastossa
M20
Punainen
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
0,5791 € - 0,6434 € 32024 Varastossa
M20
Musta
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
0,5312 € - 0,59 € 13089 Varastossa
PG 7
Harmaa
2.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
5.0 mm
0,7324 € - 0,8146 € 3341 Varastossa
PG 11
Harmaa
3.0 mm
15.0 mm
Nailon 6
7.0 mm
0,5791 € - 0,6434 € 13300 Varastossa
M20
Musta
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
0,6078 € - 0,6749 € 12536 Varastossa
M20
Sininen
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
0,6078 € - 0,6749 € 14540 Varastossa
M20
Punainen
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
0,6078 € - 0,6749 € 5950 Varastossa
M20
Sininen
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
0,6078 € - 0,6749 € 16767 Varastossa
M20
Valkoinen
6.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
12.0 mm
0,6078 € - 0,6749 € 164 Varastossa
M20
Valkoinen
5.0 mm
9.0 mm
Nailon 6
9.0 mm
  • / 12
Kaapeliläpiviennit PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263938

Hinta-alue
2,9298 € - 2,6423 €

Varastotasot
497 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    22.0 - 32.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263853

Hinta-alue
0,6831 € - 0,6147 €

Varastotasot
4195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 6.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Harmaa

10380901

Hinta-alue
0,8433 € - 0,7584 €

Varastotasot
12656 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263921

Hinta-alue
2,6012 € - 2,3411 €

Varastotasot
675 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 20.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M12 2.0 mm 5.0 mm Nailon 6 Musta

10263969

Hinta-alue
0,4641 € - 0,4175 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263907

Hinta-alue
1,2705 € - 1,1432 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.0 - 16.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 42 32 mm 38.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263945

Hinta-alue
3,6828 € - 3,3269 €

Varastotasot
339 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    32.0 - 38.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M16 2.0 mm 6.0 mm Nailon 6 Musta

10263983

Hinta-alue
0,5353 € - 0,4819 €

Varastotasot
8006 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 6.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263914

Hinta-alue
2,6012 € - 2,3411 €

Varastotasot
552 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.0 - 28.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M12 3.0 mm 6.5 mm Nailon 6 Musta

10263952

Hinta-alue
0,4641 € - 0,4175 €

Varastotasot
25014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Punainen

10264058

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
2748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Musta

10264034

Hinta-alue
0,6434 € - 0,5791 €

Varastotasot
32024 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263839

Hinta-alue
0,59 € - 0,5312 €

Varastotasot
13089 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.0 - 5.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nailon 6 Harmaa

10263877

Hinta-alue
0,8146 € - 0,7324 €

Varastotasot
3341 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 7.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M20 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Musta

10263990

Hinta-alue
0,6434 € - 0,5791 €

Varastotasot
13300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M20 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Sininen

10264003

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
12536 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M20 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Punainen

10264010

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
14540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Sininen

10264041

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
5950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M20 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Valkoinen

10264027

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
16767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M20 5.0 mm 9.0 mm Nailon 6 Valkoinen

10264065

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Tiivisterenkaan muoto
    Standard
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790