These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Sarjanumero: SR1704
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,6065 € - 0,6736 € | 11350 Varastossa |
M20
|
|
|
||
1,6155 € - 1,7935 € | 2841 Varastossa |
M32
|
|
|
||
0,4901 € - 0,5462 € | 5700 Varastossa |
M12
|
|
|
||
0,6065 € - 0,6736 € | 2454 Varastossa |
M20
|
|
|
||
0,6065 € - 0,6736 € | 13407 Varastossa |
M20
|
|
|
||
1,6155 € - 1,7935 € | 1900 Varastossa |
M32
|
|
|
||
1,0596 € - 1,1774 € | 2061 Varastossa |
M25
|
|
|
||
2,3411 € - 2,6012 € | 1135 Varastossa |
M40
|
|
|
||
3,3269 € - 3,6828 € | 200 Varastossa |
PG42
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6147 € - 0,6831 € | 9671 Varastossa |
PG 9
|
|
|
||
0,7584 € - 0,8433 € | 1177 Varastossa |
PG 13.5
|
|
|
||
1,1432 € - 1,2705 € | 950 Varastossa |
PG 21
|
|
|
||
3,3269 € - 3,6828 € | 339 Varastossa |
PG 42
|
|
|
||
0,4819 € - 0,5353 € | 11906 Varastossa |
M16
|
|
|
||
2,3274 € - 2,5876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 29
|
|
|
||
2,3274 € - 2,5876 € | 115 Varastossa |
PG 29
|
|
|
||
0,7406 € - 0,8228 € | 704 Varastossa |
PG 16
|
|
|
||
0,7406 € - 0,8228 € | 1054 Varastossa |
PG 16
|
|
|
||
0,6147 € - 0,6831 € | 2663 Varastossa |
PG 9
|
|
|
||
0,7584 € - 0,8433 € | 4473 Varastossa |
PG 13.5
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa