These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Sarjanumero: SR1704
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Asennuskierteen pituus | Materiaali | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5317 € - 14,5535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M32
|
Vihreä
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,3362 € - 2,9298 € | 1522 Varastossa |
PG 11
|
Harmaa
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,1185 € - 2,834 € | 2225 Varastossa |
M12
|
Harmaa
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,725 € - 5,2162 € | 100 Varastossa |
M20
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,6429 € - 4,9698 € | 28 Varastossa |
PG16
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,2321 € - 4,8055 € | 24 Varastossa |
M12
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,3548 € - 4,5317 € | 225 Varastossa |
PG 21
|
Harmaa
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3335 € - 2,9161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Harmaa
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,478 € - 5,0656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M25
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,8707 € - 7,7413 € | 105 Varastossa |
M40
|
Harmaa
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,9469 € - 1,2635 € | 430 Varastossa |
M20
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10301531 | 2,2394 € - 7,1746 € | 11 Varastossa |
M32
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 4,915 € - 6,3663 € | 1459 Varastossa |
M32
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nailon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,1631 € - 2,8888 € | 131 Varastossa |
M16
|
Vihreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nailon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 18,2364 € - 51,0907 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M50
|
Vihreä
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6428 € - 0,857 € | 50 Varastossa |
M16
|
Musta
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3824 € - 2,7647 € | 539 Varastossa |
M25
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,8707 € - 7,7413 € | 730 Varastossa |
M40
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,6428 € - 0,857 € | 44 Varastossa |
M16
|
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3824 € - 2,7647 € | 1417 Varastossa |
M25
|
Harmaa
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa