Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - P-mallinen/ruuviasennus/nailon

Varastossa

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Sarjanumero: SR2059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
188 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,0317 € - 0,0391 € 2996 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
11.1 mm
0,1008 € - 0,1244 € 2500 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
31.8 mm
0,0736 € - 0,0908 € 10500 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
19.1 mm
0,0427 € - 0,0527 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
4.7 mm
0,0431 € - 0,0533 € 10000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
3.2 mm
0,0736 € - 0,0908 € 9448 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
19.1 mm
0,1008 € - 0,1244 € 17000 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
31.8 mm
0,2572 € - 0,3175 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
9.8 mm
26.2 mm
0,1575 € - 0,1945 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
38.1 mm
0,2274 € - 0,2808 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
9.8 mm
19.1 mm
0,0589 € - 0,0727 € 6390 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
14.3 mm
0,062 € - 0,0765 € 4000 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
4.2 mm
15.9 mm
0,0283 € - 0,0349 € 42000 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
7.9 mm
0,055 € - 0,0679 € 897 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
9.5 mm
0,1562 € - 0,1929 € 2500 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
22.2 mm
0,056 € - 0,0692 € 3000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
11.1 mm
0,062 € - 0,0765 € 10966 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
15.9 mm
0,0586 € - 0,0724 € 2500 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
12.7 mm
0,062 € - 0,0765 € 10000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
15.9 mm
0,1008 € - 0,1244 € 4696 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
30.1 mm
  • / 10
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361726

Hinta-alue
0,0391 € - 0,0317 €

Varastotasot
2996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10362211

Hinta-alue
0,1244 € - 0,1008 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    31.8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 19.1 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10362129

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0736 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.7 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

10361979

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0427 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361948

Hinta-alue
0,0533 € - 0,0431 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 19.1 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

10362136

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0736 €

Varastotasot
9448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 31.8 mm Nailon 6/6 Musta

10362228

Hinta-alue
0,1244 € - 0,1008 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    31.8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 26.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10362297

Hinta-alue
0,3175 € - 0,2572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    26.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 38.1 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

10362259

Hinta-alue
0,1945 € - 0,1575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    38.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 19.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10362280

Hinta-alue
0,2808 € - 0,2274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    19.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 14.3 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361863

Hinta-alue
0,0727 € - 0,0589 €

Varastotasot
6390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    14.3 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Musta

10361887

Hinta-alue
0,0765 € - 0,062 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.9 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 7.9 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

10361696

Hinta-alue
0,0349 € - 0,0283 €

Varastotasot
42000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.9 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361832

Hinta-alue
0,0679 € - 0,055 €

Varastotasot
897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 22.2 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361931

Hinta-alue
0,1929 € - 0,1562 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    22.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10362037

Hinta-alue
0,0692 € - 0,056 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10362082

Hinta-alue
0,0765 € - 0,062 €

Varastotasot
10966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.9 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

10362051

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0586 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361870

Hinta-alue
0,0765 € - 0,062 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.9 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 30.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10362204

Hinta-alue
0,1244 € - 0,1008 €

Varastotasot
4696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    30.1 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C