Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 31.8 mm Nailon 6/6 Musta

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Essentra tuotenumero:

10362228

Valmistajan tuotenumero:

22CC50D1250B

17000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1250 - 6249 0,1244 €
6250 - 24999 0,112 €
25000 + 0,1008 €
Vakiopakkaus: 1250

Tilaa useita 1250

Kokonaishinta:

155,50 €

1250 x 0,1244 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Musta
Asennustapa Ruuvi
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 31.8 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaisleveys 12.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä