Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - P-mallinen/ruuviasennus/nailon

Varastossa

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Sarjanumero: SR2059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
188 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,0811 € - 0,1199 € 12363 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
0,0503 € - 0,0558 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
4.6 mm
9.5 mm
0,0933 € - 0,1396 € 48781 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
4.8 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Säädettävä
Väritön
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
0,0658 € - 0,0732 € 63615 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
12.7 mm
12.7 mm
0,0985 € - 0,1478 € 990 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
11.1 mm
0,0451 € - 0,0502 € 16600 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
4.6 mm
7.9 mm
0,0703 € - 0,1021 € 168000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
7.2 mm
0,0985 € - 0,1464 € 18596 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
10.0 mm
0,1004 € - 0,1506 € 21790 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
0,0722 € - 0,1057 € 245332 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.4 mm
10.0 mm
0,034 € - 0,042 € 997 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
2.4 mm
4.7 mm
0,0353 € - 0,0436 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
3.3 mm
6.4 mm
0,0269 € - 0,0332 € 1049 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
4.7 mm
0,0269 € - 0,0332 € 5299 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
3.6 mm
4.7 mm
0,0596 € - 0,0721 € 12994 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
3.2 mm
0,0472 € - 0,0583 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
4.2 mm
12.7 mm
0,0233 € - 0,0288 € 23998 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
3.2 mm
0,032 € - 0,0395 € 4000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
12.7 mm
0,0427 € - 0,0527 € 4000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
4.7 mm
  • / 10
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

10019627

Hinta-alue
0,1199 € - 0,0811 €

Varastotasot
12363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
Kaapelikiinnike Ruuvi 9.5 mm Nailon Väritön

10245637

Hinta-alue
0,0558 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    24.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.8 mm PA Väritön

10019511

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0933 €

Varastotasot
48781 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.8 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 30.5 mm 5.2 mm PA Väritön

10314562


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.4 - 30.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 12.7 mm PA Väritön

10245644

Hinta-alue
0,0732 € - 0,0658 €

Varastotasot
63615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    31.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 4.4 mm PA Väritön

10019634

Hinta-alue
0,1478 € - 0,0985 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
Kaapelikiinnike Ruuvi 7.9 mm Nailon 6/6 Musta

10265819

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0451 €

Varastotasot
16600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    20.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 7.2 mm PA Väritön

10019559

Hinta-alue
0,1021 € - 0,0703 €

Varastotasot
168000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.2 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 10.0 mm 4.4 mm PA Väritön

10019603

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0985 €

Varastotasot
18596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

10111215

Hinta-alue
0,1506 € - 0,1004 €

Varastotasot
21790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 10.0 mm 4.4 mm PA Väritön

10019580

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0722 €

Varastotasot
245332 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Kiinnike
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10361344

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10361351

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.7 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361542

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0269 €

Varastotasot
1049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10361405

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0269 €

Varastotasot
5299 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361788

Hinta-alue
0,0721 € - 0,0596 €

Varastotasot
12994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Musta

10361610

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361627

Hinta-alue
0,0288 € - 0,0233 €

Varastotasot
23998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361733

Hinta-alue
0,0395 € - 0,032 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.7 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361962

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0427 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C