Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 22.2 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Essentra tuotenumero:

10361931

Valmistajan tuotenumero:

22CC50C0875

2500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2500 - 12499 0,1929 €
12500 - 49999 0,1736 €
50000 + 0,1562 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 2500

Kokonaishinta:

482,25 €

2500 x 0,1929 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Väritön
Asennustapa Ruuvi
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 22.2 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaisleveys 12.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä