Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Essentra tuotenumero:

10362082

Valmistajan tuotenumero:

22CC50D0625

10966 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2000 - 9999 0,0765 €
10000 - 39999 0,0689 €
40000 + 0,062 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 2000

Kokonaishinta:

153,00 €

2000 x 0,0765 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Väritön
Asennustapa Ruuvi
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 15.9 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaisleveys 12.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä