Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - P-mallinen/ruuviasennus/nailon

Varastossa

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0
.

Sarjanumero: SR2059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
188 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Säädettävyys Väri Reiän läpimitta Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,0443 € - 0,0547 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
3.6 mm
7.9 mm
0,0472 € - 0,0583 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
3.6 mm
12.7 mm
0,056 € - 0,0691 € 3695 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
13.5 mm
0,0531 € - 0,0656 € 5000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
15.9 mm
0,0306 € - 0,0378 € 7500 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
9.5 mm
0,032 € - 0,0395 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
12.7 mm
0,0269 € - 0,0332 € 25000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
4.7 mm
0,0771 € - 0,0952 € 6445 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
20.6 mm
0,0306 € - 0,0378 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
9.5 mm
0,0586 € - 0,0724 € 10000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
12.7 mm
0,0387 € - 0,0478 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
3.2 mm
0,044 € - 0,0544 € 4000 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
4.7 mm
0,0497 € - 0,0614 € 5486 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
7.9 mm
0,0589 € - 0,0727 € 56295 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
14.3 mm
0,0673 € - 0,0831 € 2993 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
4.2 mm
17.4 mm
0,1138 € - 0,1405 € 1948 Varastossa
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
34.9 mm
0,0771 € - 0,0952 € 2900 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
20.6 mm
0,0466 € - 0,0575 € 3000 Varastossa
Kiinnitetty
Musta
5.2 mm
6.4 mm
0,0586 € - 0,0724 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
12.7 mm
0,0771 € - 0,0952 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitetty
Väritön
5.2 mm
20.6 mm
  • / 10
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 7.9 mm 3.6 mm Nailon 6/6 Musta

10361450

Hinta-alue
0,0547 € - 0,0443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.9 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10361481

Hinta-alue
0,0583 € - 0,0472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 13.5 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361740

Hinta-alue
0,0691 € - 0,056 €

Varastotasot
3695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361764

Hinta-alue
0,0656 € - 0,0531 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.9 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361580

Hinta-alue
0,0378 € - 0,0306 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361603

Hinta-alue
0,0395 € - 0,032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.7 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361658

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0269 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 20.6 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361917

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0771 €

Varastotasot
6445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361702

Hinta-alue
0,0378 € - 0,0306 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361856

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0586 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 3.2 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

10361955

Hinta-alue
0,0478 € - 0,0387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.2 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 4.7 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361801

Hinta-alue
0,0544 € - 0,044 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 7.9 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10362006

Hinta-alue
0,0614 € - 0,0497 €

Varastotasot
5486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.9 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 14.3 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

10362075

Hinta-alue
0,0727 € - 0,0589 €

Varastotasot
56295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    14.3 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 17.4 mm 4.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10361894

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0673 €

Varastotasot
2993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    17.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 34.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10362235

Hinta-alue
0,1405 € - 0,1138 €

Varastotasot
1948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    34.9 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 20.6 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

10362150

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0771 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 6.4 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Musta

10361993

Hinta-alue
0,0575 € - 0,0466 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Musta
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10362044

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 20.6 mm 5.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10362143

Hinta-alue
0,0952 € - 0,0771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    20.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C