Pyöreät ja kierteettömät holkit on valmistettu PVC:stä (polyvinyyli-kloridi) käyttökohteisiin, jossa tarvitaan hyvää sähköeristystä ja kemiallista vastustuskykyä. Tätä valikoimaa saa vaaleanharmaana ja eri kokoisina.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,371 € - 0,371 € | 11932 Varastossa |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
0,0462 € - 0,0635 € | 1000 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
0,0609 € - 0,0609 € | 2000 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,0335 € - 0,0461 € | 9660 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,0442 € - 0,0609 € | 624 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,0298 € - 0,0409 € | 5931 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
0,0462 € - 0,0635 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
0,046 € - 0,0499 € | 19585 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,0298 € - 0,0409 € | 14950 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
0,0505 € - 0,0692 € | 2150 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
0,1041 € - 0,1041 € | 2042 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,046 € - 0,0499 € | 121 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,022 € - 0,024 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
0,1754 € - 0,2017 € | 487 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||
0,0615 € - 0,0845 € | 3415 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
0,1041 € - 0,1041 € | 996 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,1304 € - 0,1304 € | 5468 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,2141 € - 0,2432 € | 1653 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
0,394 € - 0,394 € | 2828 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,1315 € - 0,1602 € | 6998 Varastossa |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa