Valikko Haku

Välilevy 5.1 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

Pyöreät, harmaat ja kierteettömät korokkeet on valmistettu PVC:stä (polyvinyyli-kloridi) käyttökohteisiin, jossa tarvitaan hyvää sähköeristystä ja kemiallista vastustuskykyä. UL94V-0 -luokitus.
Essentra tuotenumero:

10028995

Valmistajan tuotenumero:

SS10-7.9MM

7829 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0943 €
5000 - 9999 0,0924 €
10000 - 24999 0,0904 €
25000 + 0,0886 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

94,30 €

1000 x 0,0943 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 7.9 mm
Sisähalkaisija 5.1 mm
Ulkohalkaisija 9.5 mm
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Väri Harmaa
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä