Valikko Haku

Välilevy 3.7 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

Pyöreät, harmaat ja kierteettömät korokkeet on valmistettu PVC:stä (polyvinyyli-kloridi) käyttökohteisiin, jossa tarvitaan hyvää sähköeristystä ja kemiallista vastustuskykyä. UL94V-0 -luokitus.
Essentra tuotenumero:

10029275

Valmistajan tuotenumero:

SS6-5

624 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0624 €
5000 - 9999 0,0575 €
10000 - 19999 0,0545 €
20000 - 29999 0,0514 €
30000 + 0,0453 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

62,40 €

1000 x 0,0624 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 15.9 mm
Sisähalkaisija 3.7 mm
Ulkohalkaisija 6.4 mm
Koko materiaali Kloorattu polyvinyylikloridi
Väri Vaaleanharmaa
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä