Valikko Haku

Välilevy 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

Pyöreät, harmaat ja kierteettömät korokkeet on valmistettu PVC:stä (polyvinyyli-kloridi) käyttökohteisiin, jossa tarvitaan hyvää sähköeristystä ja kemiallista vastustuskykyä. UL94V-0 -luokitus.
Essentra tuotenumero:

10028810

Valmistajan tuotenumero:

SS1/4-12

19850 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,5886 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

294,30 €

500 x 0,5886 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 38.1 mm
Sisähalkaisija 6.8 mm
Ulkohalkaisija 12.7 mm
Koko materiaali Kloorattu polyvinyylikloridi
Väri Vaaleanharmaa
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä