Valikko Haku

Välilevy 7.5 mm 12.0 mm 31.8 mm PVC

Pyöreät, harmaat ja kierteettömät korokkeet on valmistettu PVC:stä (polyvinyyli-kloridi) käyttökohteisiin, jossa tarvitaan hyvää sähköeristystä ja kemiallista vastustuskykyä. UL94V-0 -luokitus.
Essentra tuotenumero:

10028339

Valmistajan tuotenumero:

SSE-75120-10

1385 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,4676 €
1000 - 4999 0,4584 €
5000 + 0,4492 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

233,80 €

500 x 0,4676 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 31.8 mm
Sisähalkaisija 7.5 mm
Ulkohalkaisija 12.0 mm
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Väri Harmaa
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä