Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiaali: HDPE, LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0084, SR1060
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | d | Tyyppi | Ilmaläppä | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1944 € - 0,46 € | 18600 Varastossa |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,2012 € - 0,4715 € | 10500 Varastossa |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,1588 € - 0,3335 € | 133300 Varastossa |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,2026 € - 0,2135 € | 7 Varastossa |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,5229 € - 0,5503 € | 15031 Varastossa |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,1588 € - 0,2047 € | 14000 Varastossa |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 10073056 | 0,1615 € - 0,2064 € | 61800 Varastossa |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
|
| 0,1329 € - 0,2587 € | 1448 Varastossa |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,2026 € - 0,4772 € | 11400 Varastossa |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,5065 € - 1,0724 € | 2475 Varastossa |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,2286 € - 0,4801 € | 21800 Varastossa |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,1752 € - 0,2009 € | 11600 Varastossa |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
||
| 10073605 | 0,2341 € - 0,2464 € | 6431 Varastossa |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Ilmaläpällä
|
|
| 0,1985 € - 0,2124 € | 25625 Varastossa |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 10073063 | 0,1861 € - 0,2064 € | 100395 Varastossa |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
|
| 0,5243 € - 0,5531 € | 4616 Varastossa |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,5038 € - 1,0781 € | 1149 Varastossa |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,1752 € - 0,2866 € | 385600 Varastossa |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,5695 € - 0,5695 € | 1671 Varastossa |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,1451 € - 0,1808 € | 113250 Varastossa |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Ilmaläpällä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa