Valikko Haku

Kaasupullon venttiilisuojus 21.8 mm Ilmaläpällä LDPE Keltainen

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Fitted with a vent flap to allow safe release of gas following accidental opening of valve.
Essentra tuotenumero:

10073070

Valmistajan tuotenumero:

110009

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,2938 €
2000 + 0,1796 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

58,76 €

200 x 0,2938 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 21.8 mm
Ilmaläppä Ilmaläpällä
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Keltainen
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä