Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiaali: HDPE, LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0084, SR1060
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | d | Tyyppi | Ilmaläppä | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1451 € - 0,1808 € | 113250 Varastossa |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,2313 € - 0,2573 € | 2939 Varastossa |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,5065 € - 1,0724 € | 2315 Varastossa |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,1588 € - 0,3335 € | 103300 Varastossa |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,1329 € - 0,2587 € | 1448 Varastossa |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,1985 € - 0,2124 € | 25625 Varastossa |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,2012 € - 0,4715 € | 10500 Varastossa |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,1752 € - 0,2866 € | 385600 Varastossa |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,5038 € - 1,0781 € | 1050 Varastossa |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Ilmaläpällä
|
||
| 10073063 | 0,1861 € - 0,2064 € | 100395 Varastossa |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
|
| 0,5695 € - 0,5695 € | 1671 Varastossa |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Ilmaläpällä
|
||
| 10073605 | 0,2341 € - 0,2464 € | 6431 Varastossa |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Ilmaläpällä
|
|
| 10073056 | 0,1615 € - 0,2064 € | 15800 Varastossa |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
|
| 0,2026 € - 0,2135 € | 7 Varastossa |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,2286 € - 0,4801 € | 21800 Varastossa |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,5229 € - 0,5503 € | 15031 Varastossa |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,5243 € - 0,5531 € | 4616 Varastossa |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,1944 € - 0,46 € | 18600 Varastossa |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
| 0,1752 € - 0,2009 € | 11600 Varastossa |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
||
| 0,1588 € - 0,2047 € | 14000 Varastossa |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa