Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiaali: HDPE, LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0084, SR1060
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | d | Tyyppi | Ilmaläppä | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2409 € - 0,2697 € | 978 Varastossa |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,1451 € - 0,1808 € | 41250 Varastossa |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Ilmaläpällä
|
||
0,2313 € - 0,2573 € | 2939 Varastossa |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,1323 € - 0,182 € | 57500 Varastossa |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,2026 € - 0,4772 € | 11400 Varastossa |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
10073056 | 0,1615 € - 0,2064 € | 78200 Varastossa |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
|
0,2026 € - 0,2135 € | 707 Varastossa |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,5229 € - 0,5503 € | 16031 Varastossa |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6 - Avoin
|
Ilmaläpällä
|
||
0,1944 € - 0,46 € | 14792 Varastossa |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,2286 € - 0,4801 € | 91800 Varastossa |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
||
0,1588 € - 0,2047 € | 19000 Varastossa |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,2012 € - 0,4715 € | 10500 Varastossa |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,5038 € - 1,0781 € | 1249 Varastossa |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Ilmaläpällä
|
||
0,5695 € - 0,5695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6 - Avoin
|
Ilmaläpällä
|
||
10073063 | 0,1861 € - 0,2064 € | 120395 Varastossa |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
|
10073605 | 0,2341 € - 0,2464 € | 1431 Varastossa |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Ilmaläpällä
|
|
0,5243 € - 0,5531 € | 616 Varastossa |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6 - Avoin
|
Ilmaläpällä
|
||
0,1985 € - 0,2124 € | 19647 Varastossa |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Ei ilmaläppää
|
||
0,1752 € - 0,2866 € | 108600 Varastossa |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
||
0,1752 € - 0,2009 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Ilmaläpällä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa