Valikko Haku

Gängade skyddspluggar

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6 Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,909 € - 3,5363 € 8450 Varastossa
41.0 mm
G 1
Väritön
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,1303 € - 0,3478 € 8800 Varastossa
23.5 mm
M18 x 1;5
Punainen
18.2 mm
13.5 mm
Metrinen
2
0,1059 € - 0,2305 € 5700 Varastossa
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Punainen
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,0721 € - 0,1572 € 2953 Varastossa
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Punainen
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,1319 € - 0,3823 € 12900 Varastossa
26.3 mm
M20 x 1;5
Punainen
18.1 mm
14.0 mm
Metrinen
2
0,7393 € - 2,415 € 854 Varastossa
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Punainen
27.8 mm
11.3 mm
2
0,1044 € - 0,2415 € 1630 Varastossa
18.5 mm
M12 x 1;0
Punainen
16.7 mm
10.7 mm
Metrinen
2
0,1291 € - 0,3335 € 22267 Varastossa
22.0 mm
M16 x 1;5
Punainen
17.2 mm
13.5 mm
Metrinen
2
0,0787 € - 0,1302 € 4450 Varastossa
12.3 mm
M8 x 1;0
Punainen
14.3 mm
9.5 mm
Metrinen
2
0,121 € - 0,3277 € 7500 Varastossa
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Punainen
32.3 mm
13.9 mm
2
0,4791 € - 1,4404 € 17080 Varastossa
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Punainen
28.2 mm
10.7 mm
2
0,0742 € - 0,1983 € 37112 Varastossa
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Punainen
12.0 mm
5.5 mm
2
0,4162 € - 1,1356 € 25853 Varastossa
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Punainen
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1615 € - 0,5405 € 150 Varastossa
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Punainen
31.6 mm
13.5 mm
2
0,1185 € - 0,3938 € 8750 Varastossa
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Punainen
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,1081 € - 0,2932 € 32260 Varastossa
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Punainen
17.0 mm
10.7 mm
2
0,156 € - 0,4197 € 17635 Varastossa
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,2163 € - 0,5807 € 10500 Varastossa
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
10072011 0,0728 € - 0,1978 € 3500 Varastossa
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Punainen
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,1081 € - 0,1676 € 18154 Varastossa
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Punainen
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
  • / 4
Kierteinen tulppa G 1 41.0 mm 11.0 mm Nailon 6 Väritön

10182765

Hinta-alue
3,5363 € - 0,909 €

Varastotasot
8450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE Punainen

10071021

Hinta-alue
0,3478 € - 0,1303 €

Varastotasot
8800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    M18 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE Punainen

10068557

Hinta-alue
0,2305 € - 0,1059 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 14 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE Punainen

10068540

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0721 €

Varastotasot
2953 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 19 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE Punainen

10083017

Hinta-alue
0,3823 € - 0,1319 €

Varastotasot
12900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm LDPE Punainen

10070482

Hinta-alue
2,415 € - 0,7393 €

Varastotasot
854 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Kierrekoko
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE Punainen

10082973

Hinta-alue
0,2415 € - 0,1044 €

Varastotasot
1630 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE Punainen

10083000

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1291 €

Varastotasot
22267 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE Punainen

10082959

Hinta-alue
0,1302 € - 0,0787 €

Varastotasot
4450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE Punainen

10071199

Hinta-alue
0,3277 € - 0,121 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE Punainen

10071137

Hinta-alue
1,4404 € - 0,4791 €

Varastotasot
17080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm LDPE Punainen

10072981

Hinta-alue
0,1983 € - 0,0742 €

Varastotasot
37112 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE Punainen

10081822

Hinta-alue
1,1356 € - 0,4162 €

Varastotasot
25853 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Kierrekoko
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE Punainen

10082386

Hinta-alue
0,5405 € - 0,1615 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE Punainen

10071397

Hinta-alue
0,3938 € - 0,1185 €

Varastotasot
8750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 14 BSP
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierteinen tulppa 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE Punainen

10071489

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1081 €

Varastotasot
32260 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tyyppi
    2
Kierteinen tulppa 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE Punainen

10071045

Hinta-alue
0,4197 € - 0,156 €

Varastotasot
17635 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE Punainen

10071700

Hinta-alue
0,5807 € - 0,2163 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE Punainen

10072011

Hinta-alue
0,1978 € - 0,0728 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE Punainen

10071151

Hinta-alue
0,1676 € - 0,1081 €

Varastotasot
18154 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF