Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kierteelliset O-rengastulpat BSP- ja Gas-kierteille, joissa on puristettu laippareuna ja O-rengas, tarjoavat vesitiiviin tiivistyksen ja erinomaisen vuotosuojan hydrauliikkaliittimille. O-rengas takaa tiukan tiivistyksen ja estää siten epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn, roskien ja kosteuden, pääsyn aukkoon.
Nämä O-renkaalla varustetut tulpat soveltuvat BSP- ja Gas-kierteille ja ne voidaan asentaa jakoavaimella, ruuvimeisselillä tai käsin.
Käytetään yleisesti öljy- ja kaasu-, putkityö- ja autoteollisuussektoreilla, joilla varmat tiivisteet ovat ratkaisevan tärkeitä järjestelmän eheyden kannalta.
Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1125, SR5760
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | SW | Väri | L | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0853 € - 0,0927 € | 16106 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1323 € - 0,1408 € | 9144 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2059 € - 0,2231 € | 27 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4757 € - 0,5164 € | 2304 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1046 € - 0,1137 € | 12053 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1515 € - 0,1515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2499 € - 0,2671 € | 1444 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1029 € - 0,1119 € | 14580 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1515 € - 0,1641 € | 2742 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2939 € - 0,3127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1194 € - 0,1194 € | 3376 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2006 € - 0,2006 € | 1343 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,4013 € - 0,435 € | 3062 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1444 € - 0,3204 € | 13050 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Punainen
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,7071 € - 1,5736 € | 1400 Varastossa |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Punainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1784 € - 0,3977 € | 1967 Varastossa |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0944 € - 0,0944 € | 14500 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,0477 € - 0,0477 € | 37078 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,181 € - 0,202 € | 16100 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
|
||
| 0,3915 € - 0,3915 € | 3260 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm