Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Número de lóbulos | Medida de la rosca | Color | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,2964 € - 15,0483 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.228 in
82.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Negro
|
PA
|
||
| 26,5637 € - 27,9645 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.898 in
99.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Negro
|
PA
|
||
| 12,8647 € - 13,5445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.717 in
69.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Negro
|
PA
|
||
| 10,7315 € - 11,3021 € | 108 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Negro
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 2,7802 € - 4,3248 € | 29 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Negro
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 5,5321 € - 5,8225 € | 10 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Negro
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 10,506 € - 11,0519 € | 66 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
M12
|
Gris
|
PA
|
||
| 2,7208 € - 2,8629 € | 29 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Negro
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 52,8493 € - 55,6354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
8
|
M12
|
Gris
|
Acero inoxidable 304
|
||
| 10271698 | 22,8618 € - 24,0669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Gris
|
Aluminio
|
|
| 7,8784 € - 8,2884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.087 in
53.0 mm
|
5
|
M8
|
Negro
|
TPE
|
||
| 16,9414 € - 17,8354 € | 40 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Gris
|
Aluminio
|
||
| 0,1049 € - 0,2319 € | 1700 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
6
|
M6
|
Negro
|
Acero
|
||
| 8,8683 € - 9,3318 € | 112 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
4
|
M10
|
Gris
|
PA
|
||
| 25,5749 € - 26,92 € | 5 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gris
|
Aluminio
|
||
| 2,3014 € - 2,4217 € | 132 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Negro
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 3,8213 € - 4,0149 € | 2 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Negro
|
PP
|
||
| 4,8543 € - 5,1129 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Negro
|
PP
|
||
| 6,2747 € - 6,5981 € | 981 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Negro
|
PP
|
||
| 8,3636 € - 8,8044 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Negro
|
PP
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar