Menu Search

Rueda manual 40.0 mm M8 Aluminio Gris

El pomo de acero inoxidable 304 con rosca hembra M8 cuenta con 5 lóbulos para ofrecer un excelente agarre y comodidad durante el ajuste.
Referencia de Essentra:

10271681

Número de pieza del fabricante:

491356

40 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 17,8354 €
50 + 16,9414 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

178,35 €

10 x 17,8354 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Altura general 24.0 mm
Color Gris
Código de material 7616999099
Diámetro general 40.0 mm
Número de lóbulos 5
Diámetro del pomo 40.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros