Menu Search

Rueda manual 50.0 mm M10 Aluminio

El pomo de acero inoxidable 304 M10 con rosca hembra cuenta con 5 lóbulos para ofrecer un excelente agarre y comodidad durante el ajuste.
Referencia de Essentra:

10271698

Número de pieza del fabricante:

491357

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 24,0669 €
25 + 22,8618 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

120,33 €

5 x 24,0669 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Altura general 31.0 mm
Código de material 7616999099
Diámetro general 50.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros