Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Número de lóbulos | Medida de la rosca | Color | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,768 € - 12,7411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.693 in
43.0 mm
|
5
|
M8
|
Negro
|
TPE
|
||
| 10,5049 € - 11,0539 € | 220 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Negro
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 16,9414 € - 17,8354 € | 40 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Gris
|
Aluminio
|
||
| 25,5749 € - 26,92 € | 5 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gris
|
Aluminio
|
||
| 22,8618 € - 24,0669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Gris
|
Aluminio
|
||
| 15,7899 € - 16,6345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
6
|
16.0 mm
|
Negro
|
PA
|
||
| 11,0416 € - 11,6287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Negro
|
PA
|
||
| 13,8947 € - 14,628 € | 20 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Gris
|
Acero inoxidable 304
|
||
| 40,8086 € - 42,9613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.079 in
129.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Negro
|
PA
|
||
| 14,2964 € - 15,0483 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.228 in
82.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Negro
|
PA
|
||
| 0,1427 € - 0,3153 € | 1450 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Negro
|
PA
|
||
| 5,5002 € - 5,7906 € | 60 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Negro
|
PP
|
||
| 8,3636 € - 8,8044 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Negro
|
PP
|
||
| 2,6806 € - 5,9257 € | 13495 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M6
|
Negro
|
Nylon
|
||
| 2,7802 € - 4,3248 € | 29 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Negro
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 5,5321 € - 5,8225 € | 10 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Negro
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 6,3963 € - 14,1213 € | 421 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Negro
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 12,8647 € - 28,428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.031 in
77.0 mm
|
5
|
M12
|
Negro
|
TPE
|
||
| 3,95 € - 4,1653 € | 39 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Negro
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 3,6552 € - 3,8468 € | 335 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M5
|
Negro
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar