Menu Search

Rueda manual 56.0 mm Contera M10 PA Gris

Referencia de Essentra:

10188057

Número de pieza del fabricante:

1218981

112 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 9,3318 €
5 + 8,8683 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

9,33 €

1 x 9,3318 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Altura general 29.0 mm
Longitud de la rosca 13.0 mm
Color Gris
Estilo de fijación Contera
Código de material 3926300090
Diámetro general 56.0 mm
Número de lóbulos 4
Diámetro del pomo 56.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros