Menu Search

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Número de lóbulos Medida de la rosca Color Material del pomo Compra
6,0255 € - 13,3385 € 372 En stock
80.0 mm
4
M12
Negro
Fenólico
6,9937 € - 15,4603 € 812 En stock
40.0 mm
4
M8
Negro
Fenólico
3,7389 € - 8,2667 € 101 En stock
63.0 mm
4
M10
Negro
Fenólico
3,6532 € - 3,8447 € 13945 En stock
30.0 mm
4
M6
Negro
Fenólico
4,6778 € - 4,9254 € 392 En stock
40.0 mm
4
M10
Negro
Fenólico
0,3324 € - 0,7349 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
3
M6
Negro
PP
8,6726 € - 19,1786 € 278 En stock
80.0 mm
4
M16
Negro
Fenólico
3,1734 € - 7,0143 € 451 En stock
50.0 mm
4
M12
Negro
Fenólico
34,713 € - 36,5423 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
8
M8
Gris
Acero inoxidable 304
20,8266 € - 21,9142 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
8
M8
Gris
Acero inoxidable 304
7,9866 € - 8,4058 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
5
M10
Negro
PP
6,8237 € - 7,1791 € 1 En stock
60.0 mm
5
M10
Negro
PP
8,7828 € - 9,2463 € 621 En stock
60.0 mm
5
M12
Negro
PP
7,7064 € - 8,1153 € 5 En stock
50.0 mm
4
M10
Negro
PP
5,9523 € - 6,2644 € 27 En stock
50.0 mm
4
M10
Negro
PP
7,9006 € - 8,3095 € 60 En stock
60.0 mm
4
M12
Negro
Fenólico
3,7002 € - 8,1794 € 828 En stock
63.0 mm
4
M10
Negro
Fenólico
2,5935 € - 5,734 € 5 En stock
50.0 mm
4
M8
Negro
Fenólico
6,9533 € - 7,3191 € 9 En stock
80.0 mm
4
M10
Negro
Fenólico
3,9696 € - 4,1782 € 6652 En stock
30.0 mm
4
M8
Negro
Fenólico
  • de 12
Rueda manual M12 Negro

10246450

Rango de precios
13,3385 € - 6,0255 €

Niveles de existencias
372 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
Rueda manual M8 40.0 mm Fenólico Negro

10203385

Rango de precios
15,4603 € - 6,9937 €

Niveles de existencias
812 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
Rueda manual M10 Negro

10252116

Rango de precios
8,2667 € - 3,7389 €

Niveles de existencias
101 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
Rueda manual M6 30.0 mm Fenólico Negro

10252154

Rango de precios
3,8447 € - 3,6532 €

Niveles de existencias
13945 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
Rueda manual M10 Negro

10252192

Rango de precios
4,9254 € - 4,6778 €

Niveles de existencias
392 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
Rueda manual M6

10072301

Rango de precios
0,7349 € - 0,3324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    3
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
Rueda manual M16 Negro

10252055

Rango de precios
19,1786 € - 8,6726 €

Niveles de existencias
278 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
Rueda manual M12 Negro

10252093

Rango de precios
7,0143 € - 3,1734 €

Niveles de existencias
451 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
Rueda manual M8 Acero inoxidable 304 Gris

10271582

Rango de precios
36,5423 € - 34,713 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    31.2 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Gris
  • Código de material
    7318190090
Rueda manual M8 Acero inoxidable 304 Gris

10271612

Rango de precios
21,9142 € - 20,8266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    24.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.2 mm
  • Color
    Gris
  • Código de material
    7326909890
Rueda manual M10 Negro

10275412

Rango de precios
8,4058 € - 7,9866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Rueda manual M10 Negro

10275450

Rango de precios
7,1791 € - 6,8237 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Rueda manual M12 Negro

10275535

Rango de precios
9,2463 € - 8,7828 €

Niveles de existencias
621 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Altura del pomo
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Rueda manual M10 Negro

10275634

Rango de precios
8,1153 € - 7,7064 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    26.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M10 Negro

10275696

Rango de precios
6,2644 € - 5,9523 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Altura del pomo
    26.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M12 Negro

10252239

Rango de precios
8,3095 € - 7,9006 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
Rueda manual M10 Negro

10252048

Rango de precios
8,1794 € - 3,7002 €

Niveles de existencias
828 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
Rueda manual M8 50.0 mm Fenólico Negro

10252086

Rango de precios
5,734 € - 2,5935 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
Rueda manual M10 Negro

10252123

Rango de precios
7,3191 € - 6,9533 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
Rueda manual M8 30.0 mm Fenólico Negro

10252161

Rango de precios
4,1782 € - 3,9696 €

Niveles de existencias
6652 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm