10188668
1219056
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 27,9645 € |
| 5 + | 26,5637 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | 8.0 mm |
|---|---|
| Altura del pomo | 1.732 in |
| Altura del pomo | 44.0 mm |
| Altura general | 44.0 mm |
| Altura general | 1.732 in |
| Longitud de la rosca | 22.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.866 in |
| Color | Negro |
| Estilo de fijación | Orificio ciego pretaladrado |
| Código de material | 3926300090 |
| Diámetro general | 99.0 mm |
| Diámetro general | 3.898 in |
| Número de lóbulos | 6 |
| Diámetro del pomo | 3.898 in |
| Diámetro del pomo | 99.0 mm |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar