Menu Search

Rueda manual suave al tacto 53.0 mm Contera M8 PP;TPE Negro

Referencia de Essentra:

10188019

Número de pieza del fabricante:

1218972

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 8,2884 €
50 + 7,8784 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

82,88 €

10 x 8,2884 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Altura del pomo 34.0 mm
Altura general 34.0 mm
Longitud de la rosca 15.0 mm
Color Negro
Estilo de fijación Contera
Código de material 3926300090
Diámetro general 53.0 mm
Número de lóbulos 5
Diámetro del pomo 53.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros